Foret à revêtement diamant cristal DCDCF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DCDCF3.1

Référence pièce
DCDCF3.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

112.71 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 3.1 Groove Length L(mm) 24 work material Aluminium
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 60 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Revêtement diamanté With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 4 tip angle(Degree) 90° Torsional Angle(°) 35°
Diameter tolerance(mm) h8 Application For CFRP Coating Details DIA Coating

Assistance technique