Foret Aqua EX VF 5D AQDEXVF5D

Foret Aqua EX VF 5D AQDEXVF5D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXVF5D14
AQDEXVF5D15
AQDEXVF5D16
AQDEXVF5D17
AQDEXVF5D18
AQDEXVF5D19
AQDEXVF5D20
AQDEXVF5D21
AQDEXVF5D22
AQDEXVF5D23
AQDEXVF5D24
AQDEXVF5D25
AQDEXVF5D26
AQDEXVF5D27
AQDEXVF5D28
AQDEXVF5D29
AQDEXVF5D30
AQDEXVF5D31
AQDEXVF5D32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

395.01 €

1 6 jours 14.0~14.5145801614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

414.12 €

1 6 jours 14.6~15.5153852014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

414.12 €

1 6 jours 15.6~16.5160912015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

414.12 €

1 6 jours 16.6~17.5167962016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

414.12 €

1 6 jours 17.6~18.51731022017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

454.76 €

1 6 jours 18.6~19.51861072518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

454.76 €

1 6 jours 19.6~20.51931132519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

454.76 €

1 6 jours 20.6~21.51991182520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

454.76 €

1 6 jours 21.6~22.52061242521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

454.76 €

1 6 jours 22.6~23.52131292522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

500.17 €

1 6 jours 23.6~24.52241353223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

500.17 €

1 6 jours 24.6~25.52301403224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

500.17 €

1 6 jours 25.6~26.52371463225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

500.17 €

1 6 jours 26.6~27.52441513226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

500.17 €

1 6 jours 27.6~28.52501573227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

500.17 €

1 6 jours 28.6~29.52571623228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

500.17 €

1 6 jours 29.6~30.52641683229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

504.16 €

1 6 jours 30.6~31.52702103230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 208 mm

504.16 €

1 6 jours 31.6~32.02772173231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 215 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole Disponible Torsional Angle(°) 25°
Shank diameter tolerance h6

Assistance technique