Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGEZ20.0 |
SGEZ21.0 |
SGEZ22.0 |
SGEZ23.0 |
SGEZ24.0 |
SGEZ25.0 |
SGEZ26.0 |
SGEZ26.5 |
SGEZ27.0 |
SGEZ28.0 |
SGEZ29.0 |
SGEZ29.5 |
SGEZ30.0 |
SGEZ31.0 |
SGEZ32.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.80 € | 1 | 10 jours | 20 | 44 | 113 | 20 | ||
215.74 € | 1 | 6 jours | 21 | 44 | 113 | 20 | ||
222.11 € | 1 | 6 jours | 22 | 44 | 113 | 20 | ||
237.25 € | 1 | 6 jours | 23 | 49 | 120 | 20 | ||
246.01 € | 1 | 6 jours | 24 | 49 | 120 | 20 | ||
265.93 € | 1 | 6 jours | 25 | 54 | 134 | 25 | ||
289.04 € | 1 | 6 jours | 26 | 54 | 134 | 25 | ||
291.43 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 54 | 134 | 25 | ||
292.23 € | 1 | 6 jours | 27 | 54 | 134 | 25 | ||
316.12 € | 1 | 6 jours | 28 | 58 | 142 | 25 | ||
319.32 € | 1 | 6 jours | 29 | 58 | 142 | 25 | ||
327.28 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 63 | 147 | 25 | ||
329.67 € | 1 | 6 jours | 30 | 63 | 147 | 25 | ||
375.08 € | 1 | 6 jours | 31 | 63 | 147 | 25 | ||
422.09 € | 1 | 6 jours | 32 | 68 | 158 | 32 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 180° | Torsional Angle(°) | 30° | Diameter tolerance(mm) | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | SG Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles