Référence fabricant: AGESSL2.0
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 25.93 €
Délai de livraison: 6 jours
Diameter Dc: 2 mm
Groove Length L: 41 mm
Overall Length L: 73 mm
shank diameter Ds: 3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AGESSL2.0
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135° | Torsional Angle(°) | 31~32° | Diameter tolerance(mm) | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | AG Coating |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles