Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GNLSD3.5X300X180 |
GNLSD10X350X200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.16 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 180 | 300 | ||
143.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 350 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 125° | Torsional Angle(°) | 38° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | G Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles