Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | CrN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135° | Torsional Angle(°) | 32~40° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | CrN Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles