Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 15 | 2.9 | |
107.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | |
114.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 25 | 4.8 | |
133.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 60 | 30 | 5.8 | |
155.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | - | |
155.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 80 | 40 | 7.7 | |
146.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 13.5 | 8 | 90 | - | - | |
146.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 10 | 100 | 50 | 9.7 | |
198.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 16.5 | 10 | 110 | - | - | |
198.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 18 | 12 | 110 | 60 | 11.7 | |
226.15 € | 1 | 6 jours | 13 | 19.5 | 12 | 120 | - | - | ||
424.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 24 | 16 | 140 | 80 | 15.5 | |
577.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 25.5 | 16 | 150 | - | - | |
617.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 30 | 20 | 160 | 100 | 19.5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Engagement variable | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 38~43 | Outer Diameter Tolerance | 0.015~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles