Fraise d'ébauche GSX MILL VL 2.5D GSXVLRE4-2.5D

Fraise d'ébauche GSX MILL VL 2.5D GSXVLRE4-2.5D
  • Remise sur volume
[Features]
· Unequal division and unequal lead increase fracture resistance in high-speed and high-efficiency processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVLRE4040-2.5D
GSXVLRE4050-2.5D
GSXVLRE4060-2.5D
GSXVLRE4070-2.5D
GSXVLRE4080-2.5D
GSXVLRE4090-2.5D
GSXVLRE4100-2.5D
GSXVLRE4110-2.5D
GSXVLRE4120-2.5D
GSXVLRE4140-2.5D
GSXVLRE4160-2.5D
GSXVLRE4180-2.5D
GSXVLRE4200-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Chamfer C
(mm)

128.40 €

1 Disponible 6 jours 4106450.2

135.67 €

1 Disponible 6 jours 512.56500.2

160.33 €

1 Disponible 6 jours 6156500.3

123.74 €

1 Disponible 6 jours 717.58600.3

123.74 €

1 Disponible 6 jours 8208600.4

116.33 €

1 6 jours 922.510700.4

140.41 €

1 Disponible 6 jours 102510700.5

161.42 €

1 Disponible 6 jours 1127.512750.5

167.06 €

1 Disponible 6 jours 123012750.6

258.47 €

1 Disponible 6 jours 143516900.7

320.77 €

1 Disponible 6 jours 164016900.8

398.99 €

1 Disponible 6 jours 1845201000.9

475.04 €

1 Disponible 6 jours 2050201001

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Plan C
Torsion Angle (θ) Engagement variable Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 29 to 31

Assistance technique