Fraise GSX VL longue tige, type à rayon 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D

Fraise GSX VL longue tige, type à rayon 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D
  • Remise sur volume
[Features]
· Minimizes chattering during machining on vertical walls or deep engraving, allowing highly efficient high-quality machining to be performed.
· For steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVLLS4040-R02-1.5D
GSXVLLS4050-R02-1.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1

146.03 €

1 Disponible 6 jours 46203.8

155.35 €

1 Disponible 6 jours 57.5254.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 0.2 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Fonte Number of flutes(sheet) 4
Type Rayon Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 6
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Torsion Angle (θ) Autre Torsion Angle details(°) 38/43
Shank diameter tolerance h6 Outer Diameter Tolerance +0.015~0 Corner Radius Allowable Difference +0.02~-0.01

Assistance technique