Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 15 | 2.9 | 0~-0.015 | |
138.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 15 | 2.9 | 0~-0.015 | |
146.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 20 | 3.8 | 0~-0.020 | |
146.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 20 | 3.8 | 0~-0.020 | |
155.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.2 | 7.5 | 60 | 6 | 25 | 4.8 | 0~-0.020 | |
155.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 25 | 4.8 | 0~-0.020 | |
118.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 0.3 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | 0~-0.020 | |
118.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | 0~-0.020 | |
118.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | 0~-0.020 | |
141.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 0.3 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | 0~-0.020 | |
141.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 0.5 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | 0~-0.020 | |
141.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 1 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | 0~-0.020 | |
141.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.3 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | 0~-0.020 | |
141.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.5 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | 0~-0.020 | |
141.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 0.3 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 0.5 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 1 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.3 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | |
183.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 0.3 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 0.5 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 1 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 2 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 0.5 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 1 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 2 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | |
247.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 3 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | |
341.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 0.5 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | |
341.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 1 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | |
341.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 2 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | |
341.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 3 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | |
445.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 1 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | 0~-0.030 | |
445.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 2 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | 0~-0.030 | |
445.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 3 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | 0~-0.030 | |
607.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 1 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | 0~-0.030 | |
607.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 2 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | 0~-0.030 | |
607.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 3 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | 0~-0.030 | |
648.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | 0~-0.030 | |
648.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 2 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | 0~-0.030 | |
648.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 3 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | 0~-0.030 |
Loading...
work material | Acier inoxydable / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Torsion Angle (θ) | Autre | Torsion Angle details(°) | 43/48 |
Shank diameter tolerance | h6 | Corner Radius Allowable Difference | +0.02~-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter D1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles