Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSWMM2020E |
XSWMM2020EL |
XSWMM2025E |
XSWMM2025EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) | Dimensions D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.25 € | 1 | 6 jours | 20 | 130 | 20 | 3 | 35 | Standard Type | 95 | 35 | ||
314.01 € | 1 | 6 jours | 20 | 185 | 20 | 3 | 60 | long shank type | 125 | 60 | ||
288.80 € | 1 | 6 jours | 25 | 140 | 25 | 4 | 40 | Standard Type | 100 | 40 | ||
320.73 € | 1 | 6 jours | 25 | 220 | 25 | 4 | 75 | long shank type | 145 | 75 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Applicable Chip | APMT・APET1035 | Shank diameter tolerance | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Effective number of flutes | 1 | Coating | X's Coating/DLC Coating |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Dimensions D2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles