Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSWMM3032E |
XSWMM3032EL |
XSWMM3040E |
XSWMM3040EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.45 € | 1 | 6 jours | 32 | 150 | 50 | Standard Type | 100 | ||
355.19 € | 1 | 6 jours | 32 | 230 | 90 | long shank type | 140 | ||
395.51 € | 1 | 6 jours | 40 | 160 | 55 | Standard Type | 105 | ||
427.44 € | 1 | 6 jours | 40 | 240 | 55 | long shank type | 185 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Shank diameter (d)(mm) | 32 | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip | APMT・APET1605 | Effective number of flutes | 1 | Coating | X's Coating/DLC Coating |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles