Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSWBMR2200L |
XSWBMR2200M |
XSWBMR2200S |
XSWBMR2250L |
XSWBMR2250M |
XSWBMR2250S |
XSWBMR2300L |
XSWBMR2300M |
XSWBMR2300S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank length (ℓ2) (mm) | Applicable Chip | Blade Length | Dimensions ℓ4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.40 € | 1 | 6 jours | 20 | 250 | 25 | 80 | 170 | ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN | 20 | 40 | ||
394.67 € | 1 | 6 jours | 20 | 200 | 25 | 60 | 140 | ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN | 20 | 40 | ||
346.78 € | 1 | 6 jours | 20 | 140 | 25 | 60 | 80 | ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN | 20 | 40 | ||
482.90 € | 1 | 6 jours | 25 | 300 | 32 | 100 | 200 | ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN | 23 | 50 | ||
425.76 € | 1 | 6 jours | 25 | 220 | 32 | 73 | 147 | ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN | 23 | 50 | ||
368.62 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 32 | 70 | 80 | ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN | 23 | 50 | ||
500.53 € | 1 | 6 jours | 30 | 350 | 32 | 120 | 230 | ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN | 28 | 60 | ||
440.04 € | 1 | 6 jours | 30 | 240 | 32 | 85 | 155 | ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN | 28 | 60 | ||
378.71 € | 1 | 6 jours | 30 | 160 | 32 | 80 | 80 | ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN | 28 | 60 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Shank diameter tolerance | h7 | Coating | X's Coating |
---|
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank length (ℓ2)(mm)
Applicable Chip
Blade Length
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles