Taraud en spirale N NSP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NSP4M0.7R

Référence pièce
NSP4M0.7R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2.5 Tool Material Type Acier rapide work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)
Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Surface Treatment Non revêtu Overall Length (L)(mm) 52 shank diameter Ds(mm) 5
Class TAP Limit RFG P2 Thread Length l(mm) 7 Number of Grooves Flutes 3
Under-head Length Ln(mm) 20 Neck diameter dn(mm) 3.1

Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale N NSP, le numéro d'article est le suivant: NSP4M0.7R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NSP4M0.7R.

Assistance technique