Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimensions r (mm) | Dimensions MD (mm) | Application/Tip Clamp Screw and Cartridge Radial Adjustment Screw Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 6 | 16 | 30 | 15 | 14 | 2 | M8 | Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m | ||
178.89 € | 1 | 6 jours | 16 | 6 | 16 | 30 | 15 | 14 | 3 | M8 | Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m | ||
285.50 € | 1 | 6 jours | 20 | 6 | 20 | 35 | 19 | 17 | 3 | M10 | Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m | ||
366.34 € | 1 | 6 jours | 25 | 6 | 25 | 43 | 24 | 22 | 3 | M12 | Applicable wrench: DS-22/suitable torque: 15–20 N·m | ||
492.34 € | 1 | 6 jours | 30 | 6 | 30 | 56 | 29 | 27 | 3 | M16 | Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m | ||
526.17 € | 1 | 6 jours | 32 | 6 | 32 | 56 | 30 | 27 | 3 | M16 | Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m | ||
240.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 8 | 16 | 30 | 15 | 14 | 0.5 | M8 | Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m | ||
240.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 8 | 16 | 30 | 15 | 14 | 1 | M8 | Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m | ||
285.50 € | 1 | 6 jours | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 0.5 | M10 | Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m | ||
285.50 € | 1 | 6 jours | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 1 | M10 | Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m | ||
285.50 € | 1 | 6 jours | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 2 | M10 | Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m | ||
366.34 € | 1 | 6 jours | 25 | 8 | 25 | 43 | 24 | 22 | 1 | M12 | Applicable wrench: DS-22/suitable torque: 15–20 N·m | ||
366.34 € | 1 | 6 jours | 25 | 8 | 25 | 43 | 24 | 22 | 2 | M12 | Applicable wrench: DS-22/suitable torque: 15–20 N·m | ||
492.34 € | 1 | 6 jours | 30 | 8 | 30 | 56 | 29 | 27 | 1 | M16 | Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m | ||
492.34 € | 1 | 6 jours | 30 | 8 | 30 | 56 | 29 | 27 | 2 | M16 | Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m | ||
526.17 € | 1 | 6 jours | 32 | 8 | 32 | 56 | 30 | 27 | 1 | M16 | Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m | ||
526.17 € | 1 | 6 jours | 32 | 8 | 32 | 56 | 30 | 27 | 2 | M16 | Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Autre | Finish category | Finition | Mounting Method | Bouchon de centrage |
---|---|---|---|---|---|
Type | Solid/Multi-Blade | Material type | JC8015 | With/Without Coolant Holes | Available |
Application | Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining |
Configurer
Propriétés de base
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Dimensions r(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles