Jauge de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-0616
S-0616NM
S-1016
S-1016NM
S-1016W4
S-2016
S-2016NM
S-3216
S-3216NM
S-4216
S-4216NM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tip diameter
(mm)
With non-magnetic stylus Mass
(g)
Note

362.69 €

1 Disponible 7 jours φ6139403434φ10NA200-

451.04 €

1 7 jours φ6139403434φ10Available200-

317.90 €

1 Disponible 7 jours φ10147404734φ10NA220-

392.51 €

1 Disponible 7 jours φ10147404734φ10Available220-

314.27 €

1 Disponible 7 jours -----φ4 and φ10NA-2 Level Type Probe (S-1016 Special Specifications)

318.46 €

1 Disponible 7 jours φ20156405134φ10NA310-

393.07 €

1 Disponible 7 jours φ20156405134φ10Available310-

256.76 €

1 Disponible 7 jours φ32166406140φ10NA520-

394.39 €

1 Disponible 7 jours φ32166406140φ10Available520-

348.48 €

1 Disponible 7 jours φ42189408453φ10NA1400-

405.70 €

1 Disponible 7 jours φ42189408453φ10Available1400-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Battery (included) R1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs

Assistance technique