Brosse roue à fil en acier 0,5 (SW)

Brosse roue à fil en acier 0,5 (SW)
  • Remise sur volume
[Applications]
· Idéal comme détartrant pour décaper la couche d'oxyde des surfaces métalliques et également pour enlever la rouille des plaques de fer, polir la sous-couche de revêtement,
retirer la peinture et le revêtement, finition et polissage des endroits soudés, ébavurage de produits découpés à la presse et moulés,
nettoyage de surface de moules de coulée, finition de mmoule de produits en caoutchouc et finition du grain de bois de produits de menuiserie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WB-99

Référence pièce
WB-99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.90 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Outer Diameter(mm) 150 Wire diameter(mm) 0.5
Hole Diameter(mm) 25.4 Épaisseur de la pointe(mm) 20 Diamètre de coupe(mm) 75
Épaisseur(mm) 18 Longueur du capillaire(mm) 37.5 Nombre de rotations maximal(rpm) 3,600

Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue à fil en acier 0,5 (SW), le numéro d'article est le suivant: WB-99.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WB-99.

Assistance technique