Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-309L-1.2-5 |
TG-309L-1.6-5 |
TG-309L-2.0-5 |
TG-309L-2.4-5 |
TG-309L-2.6-5 |
TG-309L-3.2-5 |
TG-309L-4.0-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | Current range, lower (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
200.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 50~120 | |
191.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 50~120 | |
189.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 100–200 | |
186.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.4 | 100–200 | |
186.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.6 | 100–200 | |
182.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 | 150~250 | |
180.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 150~250 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | JIS Standard | YS309L equivalent |
---|---|---|---|---|---|
AWS Standard | ER309L Equivalent | Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) | 419 (Example) | Mechanical property: Tensile strength(MPa) | 588 (Example) |
Mechanical property: 4D elongation(%) | 39.5 (Example) | Identification Color | End Surface: Yellow Green | Amount Of Content | 1 Box (5 kg) |
Applications and Special Features | Welding material used like TG309 in dissimilar metal welding between carbon steel, low alloy steel and stainless steel. Low carbon content, is also suitable for underlying in a build-up welding of low carbon stainless steel. |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Current range, lower(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles