Stainless Steel TIG Rod TG-309MoL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-309MOL-1.2-5
TG-309MOL-1.6-5
TG-309MOL-2.0-5
TG-309MOL-2.4-5
TG-309MOL-2.6-5
TG-309MOL-3.2-5
TG-309MOL-4.0-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

415.97 €

1 Disponible 8 jours 1.250~120

397.87 €

1 Disponible 8 jours 1.650~120

393.52 €

1 Disponible 8 jours 2100–200

388.89 €

1 Disponible 8 jours 2.4100–200

388.89 €

1 Disponible 8 jours 2.6100–200

384.82 €

1 Disponible 8 jours 3.2150~250

379.76 €

1 Disponible 8 jours 4150~250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS309LMo equivalent
AWS Standard ER309LMo Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 461 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 659 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 36.3 (Example) Identification Color End Surface: Silver, Side Surface: Orange Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Applications and Special Features Welding material with same purpose as of TG309Mo. Low carbon content, suitable for welding of SUS316L stainless-clad steel for which corrosion resistance is required, as well as dissimilar metal welding between carbon steel, low alloy steel and stainless steel.

Assistance technique