Plaquette d'extrémité rainurée GVF, rainure R intégrale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GVFL200-100AR-KW10
GVFL200-100AR-PR930
GVFL250-125AR-KW10
GVFL300-150AR-KW10
GVFL300-150AR-PR930
GVFL300-150BR-KW10
GVFL400-200BR-KW10
GVFR250-125AR-KW10
GVFR250-125AR-PR930
GVFR300-150AR-KW10
GVFR300-150AR-PR930
GVFR300-150BR-KW10
GVFR300-150BR-PR930
GVFR400-200BR-KW10
GVFR400-200BR-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Compatible Holder Material Nose Radius Others B

45.69 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers2GFVL…-201A/GIFVL…-201AKW1012.3

55.46 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers2GFVL…-201A/GIFVL…-201APR93012.3

45.69 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers2.5GFVL…-201A/GIFVL…-201AKW101.252.3

45.69 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers3GFVL…-201A/GIFVL…-201AKW101.52.3

55.46 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers3GFVL…-201A/GIFVL…-201APR9301.52.3

50.75 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers3GFVL…-○○1B/GFVSL…-○○1B/GFVTL…-○○1B/GIFVL…-○○1BKW101.54.8

50.75 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers4GFVL…-○○2B/GFVSL…-○○2B/GFVTL…-○○2B/GIFVL…-○○2BKW1025.3

45.69 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers2.5GFVR…-201A/GIFVR…-201AKW101.252.3

55.46 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers2.5GFVR…-201A/GIFVR…-201APR9301.252.3

45.69 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers3GFVR…-201A/GIFVR…-201AKW101.52.3

55.46 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers3GFVR…-201A/GIFVR…-201APR9301.52.3

50.75 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers3GFVR…-○○1B/GFVSR…-○○1B/GFVTR…-○○1B/GIFVR…-○○1BKW101.54.8

61.02 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers3GFVR…-○○1B/GFVSR…-○○1B/GFVTR…-○○1B/GIFVR…-○○1BPR9301.54.8

52.55 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers4GFVR…-○○2B/GFVSR…-○○2B/GFVTR…-○○2B/GIFVR…-○○2BKW1025.3

60.82 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers4GFVR…-○○2B/GFVSR…-○○2B/GFVTR…-○○2B/GIFVR…-○○2BPR93025.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Nose R Autre

Assistance technique