Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SM581NX60S
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Aluminium | Abrasive material | NX |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 58 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 9.53 | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72(4300m/min) |
Vous vous trouvez sur la page de Theta Mini, le numéro d'article est le suivant: SM581NX60S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM581NX60S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles