• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ponceuse Tornado pour la rouille BS

Ponceuse Tornado pour la rouille BS
  • Remise sur volume

[Features]
· Does not clog and almost never sparks.
· Allows safe and speedy work.
· Uses abrasive made in Italy.
[Applications]
· Used for peeling off stubborn rust, paint, and black scale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

84001

Référence pièce
84001
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material

16.58 €

Disponible 5 jours 86Silicon Carbide Abrasive Material

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sander paper Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Thickness(mm) 13 Particle Size(#) 36 Equivalent Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 12000
JAN Code 4951989840018 Trusco Code 410-3769

Vous vous trouvez sur la page de Ponceuse Tornado pour la rouille BS, le numéro d'article est le suivant: 84001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 84001.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique