Roue BS Nejitaru Delight (arbre hexagonal)

Roue BS Nejitaru Delight (arbre hexagonal)
  • Remise sur volume
[Features]
· Abrasive grains are embedded in the special fibers to enable simple glazing.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, cleaning, and woodwork.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
86809
86812
86823
86824
86825
86826
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of Overlapping Sheets
(sheet)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)

12.92 €

1 Disponible 6 jours 30400Number of Non-woven Fabric (Pieces): 28410-4013495198986809836

16.56 €

1 Disponible 6 jours 50400Number of Non-woven Fabric (Pieces): 43410-4048495198986812860

12.92 €

1 Disponible 6 jours 30600Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30410-4056495198986823436

12.92 €

1 Disponible 6 jours 301000Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30410-4064495198986824136

16.56 €

1 Disponible 6 jours 50600Number of Non-woven Fabric (Pieces): 50410-4072495198986825860

16.56 €

1 Disponible 6 jours 501000Number of Non-woven Fabric (Pieces): 50410-4081495198986826560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000
Material Emery, Alumina Abrasive Accessory Dedicated Hex Shaft 1 pc

Assistance technique