• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manche d'actionnement rotatif

Manche d'actionnement rotatif

[Features]
· Can use 6.35 mm shaft bits.
· The tip is a one-touch chuck type which stops tool bits from falling out.
· The T-bar can be moved and attached/removed.
· The shaft portion rotates while the handle portion remains in the grip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7150

Référence pièce
7150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessory Mass

20.80 €

5 jours Stabilizing Handle220g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Other Single Product/Set Classification Single Item Details Type Works with 6.35 mm shaft
Overall Length(mm) 200 JAN Code 4906842220339 Trusco Code 770-6120

Vous vous trouvez sur la page de Manche d'actionnement rotatif, le numéro d'article est le suivant: 7150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7150.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique