Fraise conique manuelle WATERMILLS ®, 3 cannelures, WMHC 90° avec poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WMHC4-205

Référence pièce
WMHC4-205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.93 €

30.05 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Tool Diameter (D)(mm) 20.5
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Applicable Size 4-20.5mm Mass(g) 80

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique manuelle WATERMILLS ®, 3 cannelures, WMHC 90° avec poignée, le numéro d'article est le suivant: WMHC4-205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WMHC4-205.

Assistance technique