Coupe principale de la série A B de type barre rotative ultra-dure

Coupe principale de la série A B de type barre rotative ultra-dure
[Caractéristiques]
· Forme de lame la plus couramment utilisée avec une bonne capacité de coupe et une surface de finition favorable.
· Les copeaux sont presque granuleux et sans danger.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-14
A-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)

46.81 €

1 12 jours φ4.0

46.81 €

1 12 jours φ4.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shank diameter 3 mm Blade tip shape Découpe croisée Shape Type à clé
Blade Length(mm) 12.7 Longueur de tige(mm) 30

Assistance technique