Coupe en spirale de la série L A de type barre rotative ultra-dure (S)

Coupe en spirale de la série L A de type barre rotative ultra-dure (S)
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Cela fournit une surface de finition plus lisse par rapport à la coupe principale, avec moins de colmatage que la coupe principale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

U-1S

Référence pièce
U-1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.31 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shank diameter 3 mm Blade tip shape Coupe en spirale Shape Type à pointe arrondie conique
Shower Material Tout en carbure blade diameter(mm) φ3.0 Blade Length(mm) 12.7
Longueur totale(mm) 38 Angle de la lame(°) 8

Vous vous trouvez sur la page de Coupe en spirale de la série L A de type barre rotative ultra-dure (S), le numéro d'article est le suivant: U-1S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U-1S.

Assistance technique