"Golden Egg" type à déport【10 pièces par conditionnement】

"Golden Egg" type à déport
  • Remise sur volume
[Features]
· One of the thinnest grindstones, despite double-sided reinforcement.
· Ideal for stainless steel cutting.
· Little burring or burns.
· Easily cut with a light push without exerting force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GEG-108-1.0-15-AZ60P

Référence pièce
GEG-108-1.0-15-AZ60P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type déporté Work material Acier inoxydable Abrasive material AZ
Hardness P Outer Diameter(mm) 108 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Max. Rotational Speed(rpm) 14000

Vous vous trouvez sur la page de "Golden Egg" type à déport, le numéro d'article est le suivant: GEG-108-1.0-15-AZ60P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GEG-108-1.0-15-AZ60P.

Assistance technique