Marteau sans rebond, manche en fibre de verre

Marteau sans rebond, manche en fibre de verre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
The head with built-in disc moves toward the striking surface at the moment of impact, counteracting the recoil and transmitting only the striking force
The head center is made sturdier than the types with normal sublenses inside.
The flat head has a steel insert and the round head is made of nylon.
It can be used for anything from soft and easily damaged materials to hard and sturdy ones.
It is securely fixed to the head part, while allowing easy replacement. When replacing, choose a size compatible with 300C (flat/steel insert) or 300B (round).
The head center is made of steel, welded, and has a coated finish.
The handle is covered in black synthetic rubber while the shaft is made from fiberglass and embedded in the bottom of the shaft tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305-3
305-5
305-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)

113.79 €

1 Disponible 5 jours 32100310

146.65 €

1 6 jours 40110350

164.06 €

1 Disponible 5 jours 50110380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau à double extrémité Handle material Fibre de verre

Assistance technique