Mallette de transport type NK, étanche, avec éponge intérieure

Mallette de transport type NK, étanche, avec éponge intérieure

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NK935BS
  • NK935BS
  • Remise sur volume
[Features]
Material: Reinforced PP (Polypropylene)
Waterproof, portable carrying case, with a sturdy and sophisticated design.
It is suitable for storage of measuring instruments, cameras, broadcasting equipment, electric tools, medical equipment and other electric and precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK935BS
NK950BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMass
(g)
External Dimensions (L x W x H)
(mm)
Internal dimensions (l x w x h)
(mm)

495.33 €

1 8 jours 106000559×356×229415×265×179

654.34 €

1 Disponible 8 jours 108000579×465×297420×360×247

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de protection pour outils Case color Noir
RoHS Compliant Material Cover Base: Reinforced PP, Latch: 66 Nylon, Handle Grip: Elastomer, Internal Pressure Regulating Valve: 66 Nylon / PTFE, Hinge Pin: Stainless Steel, Waterproof Packing: EPDM, Interior Sponge: Polyurethane / With 12.7 mm Cut Protection Grade IP65
Operating Temperature Range(°C) -20 – 60

Assistance technique