Panneaux d'aluminium type NKAP pour NANO/NK

Panneaux d'aluminium type NKAP pour NANO/NK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
Material: Aluminum
Supported cases: NANO310
Aluminum panel for NANO.
By mounting the panel as an operation/display surface, it can be used as a controller/measuring device/communication device.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NKAP330

Référence pièce
NKAP330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.03 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Toolbox Type Autre Mass(g) 94 Plate Thickness(mm) 2
Dimension L(mm) 175.9 Dimension W(mm) 112.2 Dimension R(mm) 17
RoHS Compliant Material Panel: Aluminum (Alumite Treatment), Mounting Screw: Stainless Steel Supported cases NANO330
Number of mounting screws 2

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux d'aluminium type NKAP pour NANO/NK, le numéro d'article est le suivant: NKAP330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NKAP330.

Assistance technique