Mousse intérieure type NKSP pour NK

Mousse intérieure type NKSP pour NK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mousse intérieure type NKSP pour NK
  • Mousse intérieure type NKSP pour NK
  • Mousse intérieure type NKSP pour NK
  • Example of Use
  • Remise sur volume
[Features]
Material: Polyurethane
Internal sponge foam for NK. It is a polyurethane sponge foam set with notches every 12.7 mm.
It can be cut into any shape using the notches according to the shape of the stored device. A set of cover side (corrugated), base side (with 12.7 mm notch) and bottom mat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NKSP910

Référence pièce
NKSP910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

41.71 €

1 Disponible 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Toolbox Type Autre Mass(g) 150 RoHS Compliant
Specifications Form Layers: Rippling Type x 1, Notched x 1, Underlay ×1 Supported cases NK910

Assistance technique