Clé dynamométrique type signal CL / CLE2

Clé dynamométrique type signal CL / CLE2
  • Remise sur volume
[Features]
· Head exchangeable type.
· A cost-saving torque wrench that can exchange heads according to the application, including wrenches, ring wrenches, ratchets, and hex heads, all with a single torque wrench.
· When the set torque is reached, the toggle operates, and a light, clear signal sound lets the user know when tightening is complete.
· The torque can be changed easily using the scale.
· Can be securely used in the EU region as well. ISO 6789 Type II Class A calibration procedure compliant.
[Applications]
· For tightening various screws for assembly and mass production.

(i)Remarque

  • L'image est une image représentative du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CL5NX8D

Référence pièce
CL5NX8D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

184.83 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Torque adjustment range(N·m) 1–5 Minimum graduation(N·m) 0.05
Head Replaceable Disponible Overall Length(mm) 173.5 Load direction Droite
Torque Precision(±%) 3 Type détaillé Signal type torque wrench Tête de rechange disponible 8D
Masse(g) 240 Spécifications With Scale

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique type signal CL / CLE2, le numéro d'article est le suivant: CL5NX8D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CL5NX8D.

Assistance technique