Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGD-305
Work material | Matériau de construction | Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 30.5 | Blade Width(mm) | 4.0 | JAN Code | 4949022006408 |
Blade type | Segment |
Vous vous trouvez sur la page de Lame diamant Max Gear (pour béton sec au laser), le numéro d'article est le suivant: MGD-305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGD-305.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles