WEICON Silicone A

WEICON Silicone A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 13000085
  • 13000310
  • 13001310
  • 13002310
  • 13003310
Acetate cross-linking
WEICON Silicone A adhesive and sealant contains no solvents, has acetate-crosslinking properties, is strong, permanently elastic, resistant to ageing and chemicals, temperature resistant up to +200°C (+392°F), extremely elastic (breaking elongation >500%) and can be used universally. Silicone A adheres very well to steel, aluminium, glass, ceramics, and many additional materials.
WEICON Silicone A can be used in machine and system construction, ventilation and air conditioning systems, in the energy and electrical industry, in exhibition construction and shopfitting and in many additional industrial applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10000408
10000409
10000411
10000418
10000423
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.93 €

1 3 jours 10

15.32 €

1 3 jours 10

15.32 €

1 3 jours 10

15.32 €

1 3 jours 10

15.32 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique