6348PP Paire de cales, exécution de précision, 100 mm de long

6348PP Paire de cales, exécution de précision, 100 mm de long
Paire de cales, exécution de précision, 100 mm de long Caractéristiques: Rectifiées finement par paires.
Indication de la taille côté frontal sur le produit.
Les jeux couvrent une plage étendue à palier de 1 mm. Trempées.

Tolérance de paire tp à hauteur IT 5.
Tolérance de la dimension nominale en hauteur ±0,01 mm.
Autres dimensions selon DIN ISO 2768m. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
371120
371138
371146
371153
371161
371179
371187
371195
371203
371211
371229
371237
371245
371252
371260
371278
371286
371294
371302
371310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

62.31 €

1 5 jours 10

62.31 €

1 5 jours 10

62.31 €

1 5 jours 10

62.31 €

1 5 jours 10

64.04 €

1 5 jours 10

64.04 €

1 5 jours 10

64.04 €

1 5 jours 10

64.04 €

1 5 jours 10

65.77 €

1 5 jours 10

65.77 €

1 5 jours 10

65.77 €

1 5 jours 10

65.77 €

1 5 jours 10

68.08 €

1 5 jours 10

68.08 €

1 5 jours 10

68.08 €

1 5 jours 10

68.08 €

1 5 jours 10

69.81 €

1 5 jours 10

69.81 €

1 5 jours 10

69.81 €

1 5 jours 10

69.81 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique