6348PP Paire de cales, exécution de précision, 125 mm de long

6348PP Paire de cales, exécution de précision, 125 mm de long
Paire de cales, exécution de précision, 125 mm de long Caractéristiques: Rectifiées finement par paires.
Indication de la taille côté frontal sur le produit.
Les jeux couvrent une plage étendue à palier de 1 mm. Trempées.

Tolérance de paire tp à hauteur IT 5.
Tolérance de la dimension nominale en hauteur ±0,01 mm.
Autres dimensions selon DIN ISO 2768m. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
371328
371336
371344
371351
371369
371377
371385
371393
371401
371419
371427
371435
371443
371450
371468
371476
371484
371492
371500
371518
371526
371534
371542
371559
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

69.81 €

1 5 jours 10

69.81 €

1 5 jours 10

69.81 €

1 5 jours 10

72.12 €

1 5 jours 10

72.12 €

1 5 jours 10

72.12 €

1 5 jours 10

72.12 €

1 5 jours 10

72.12 €

1 5 jours 10

72.12 €

1 5 jours 10

74.43 €

1 5 jours 10

74.43 €

1 5 jours 10

74.43 €

1 5 jours 10

74.43 €

1 5 jours 10

74.43 €

1 5 jours 10

74.43 €

1 5 jours 10

78.46 €

1 5 jours 10

78.46 €

1 5 jours 10

78.46 €

1 5 jours 10

78.46 €

1 5 jours 10

78.46 €

1 5 jours 10

78.46 €

1 5 jours 10

79.04 €

1 5 jours 10

79.04 €

1 5 jours 10

79.04 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique