Clamping pads, adjustable

Clamping pads, adjustable
  • Remise sur volume
Clamping pads GN 709.3 are used as mobile supports or as spring plungers for clamping workpieces. They can also be used as a back stop.
The ball is limited to an angular movement of 9° only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
709.3-13-M8-BR
709.3-13-M8-RR
709.3-17-M10-BR
709.3-17-M10-RR
709.3-17-M12-BR
709.3-17-M12-RR
709.3-24-M16-BR
709.3-24-M16-RR
709.3-30-M20-BR
709.3-30-M20-RR
709.3-36-M24-BR
709.3-36-M24-RR
709.3-46-M30X1,​5-B
709.3-46-M30X1,​5-BR
709.3-46-M30X1,​5-R
709.3-46-M30X1,​5-RR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage d1 d2 d3 l1 l2 e Type Charge statique
(kN)
A/F1A/F2Poids
(kg)

70.96 €

1 Disponible 7 jours M 85.88.52536.614.5BR, face de contact lisse, avec retour automatique813130.020

78.68 €

1 Disponible 7 jours M 85.88.52536.614.5RR, face de contact dentelée, avec retour automatique813130.020

78.88 €

1 Disponible 7 jours M 108.6123045.719BR, face de contact lisse, avec retour automatique817170.044

100.98 €

1 Disponible 7 jours M 108.6123045.719RR, face de contact dentelée, avec retour automatique817170.044

78.88 €

1 Disponible 7 jours M 128.6123550.719BR, face de contact lisse, avec retour automatique1517190.057

100.98 €

1 Disponible 7 jours M 128.6123550.719RR, face de contact dentelée, avec retour automatique1517190.056

109.40 €

1 Disponible 7 jours M 1610.5164060.727BR, face de contact lisse, avec retour automatique2524240.128

142.50 €

1 Disponible 7 jours M 1610.5164060.727RR, face de contact dentelée, avec retour automatique2524240.128

187.78 €

1 Disponible 7 jours M 2020255077.333BR, face de contact lisse, avec retour automatique9030300.276

223.98 €

1 Disponible 7 jours M 2020255077.333RR, face de contact dentelée, avec retour automatique9030300.275

216.16 €

1 Disponible 7 jours M 2420257010040BR, face de contact lisse, avec retour automatique9036360.466

252.18 €

1 Disponible 7 jours M 2420257010040RR, face de contact dentelée, avec retour automatique9036360.465

205.90 €

1 Disponible 7 jours M 30 x 1.534.6406510051B, face de contact lisse16546460.895

268.56 €

1 Disponible 7 jours M 30 x 1.534.6406510051BR, face de contact lisse, avec retour automatique16546460.885

230.68 €

1 Disponible 7 jours M 30 x 1.534.6406510051R, face de contact dentelée16546460.900

337.68 €

1 Disponible 7 jours M 30 x 1.534.6406510051RR, face de contact dentelée, avec retour automatique16546460.883

Loading...

  1. 1

Assistance technique