Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
709.35-13-M8-BR |
709.35-17-M10-BR |
709.35-17-M12-BR |
709.35-24-M16-BR |
709.35-30-M20-BR |
709.35-36-M24-B |
709.35-36-M24-BR |
709.35-46-M30X1,5-B |
709.35-46-M30X1,5-BR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | e | Type | Charge statique (kN) | A/F1 | A/F2 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 5.8 | 8.5 | 25 | 36.6 | 14.5 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 8 | 13 | 13 | 0.020 | |
99.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 8.6 | 12 | 30 | 45.7 | 19 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 8 | 17 | 17 | 0.044 | |
99.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 | 8.6 | 12 | 35 | 50.7 | 19 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 15 | 17 | 19 | 0.056 | |
137.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 | 10.5 | 16 | 40 | 60.7 | 27 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 25 | 24 | 24 | 0.127 | |
237.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 20 | 20 | 25 | 50 | 77.3 | 33 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 90 | 30 | 30 | 0.269 | |
235.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 24 | 20 | 25 | 70 | 100 | 40 | B, face de contact lisse | 90 | 36 | 36 | 0.463 | |
308.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 24 | 20 | 25 | 70 | 100 | 40 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 90 | 36 | 36 | 0.464 | |
329.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | B, face de contact lisse | 165 | 46 | 46 | 0.875 | |
431.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 165 | 46 | 46 | 0.878 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Filetage d1
d2
d3
l1
l2
e
Type
Charge statique(kN)
A/F1
A/F2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles