Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
709.35-46-M30X1,5-B
Référence pièce
|
---|
709.35-46-M30X1,5-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | e | Type | Charge statique (kN) | A/F1 | A/F2 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | B, face de contact lisse | 165 | 46 | 46 | 0.875 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Stainless Steel-Clamping pads, adjustable, le numéro d'article est le suivant: 709.35-46-M30X1,5-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 709.35-46-M30X1,5-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage d1
d2
d3
l1
l2
e
Type
Charge statique(kN)
A/F1
A/F2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
709.35-17-M10-BR |
709.35-17-M12-BR |
709.35-24-M16-BR |
709.35-30-M20-BR |
709.35-36-M24-B |
709.35-46-M30X1,5-BR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | e | Type | Charge statique (kN) | A/F1 | A/F2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 10 | 8.6 | 12 | 30 | 45.7 | 19 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 8 | 17 | 17 | 0.044 | |
97.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 12 | 8.6 | 12 | 35 | 50.7 | 19 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 15 | 17 | 19 | 0.056 | |
134.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 16 | 10.5 | 16 | 40 | 60.7 | 27 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 25 | 24 | 24 | 0.127 | |
232.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 20 | 20 | 25 | 50 | 77.3 | 33 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 90 | 30 | 30 | 0.269 | |
230.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 24 | 20 | 25 | 70 | 100 | 40 | B, face de contact lisse | 90 | 36 | 36 | 0.463 | |
425.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | M 30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 165 | 46 | 46 | 0.878 |