Stainless Steel-Clamping pads, with female thread

Stainless Steel-Clamping pads, with female thread
  • Remise sur volume
Clamping pads GN 709.25 are used as mobile supports or as spring plungers for clamping workpieces. They can also be used as a back stop.
The ball is limited to an angular movement of 9° only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
709.25-12-BR
709.25-18-BR
709.25-28-BR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 Filetage d2 d3 d4 d5 l1 l3 Charge statique
(kN)
t min. Poids
(kg)

64.76 €

1 Disponible 7 jours 12M 37.21012173.210120.016

89.08 €

1 Disponible 7 jours 18M 410.5161823425140.040

120.00 €

1 Disponible 7 jours 28M 520252834690220.150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type BR, face de contact lisse, avec retour automatique

Assistance technique