Stainless Steel-Clamping pads, with male thread

Stainless Steel-Clamping pads, with male thread
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Clamping pads GN 709.15 are used as mobile supports or as spring plungers for clamping workpieces. They can also be used as a back stop.
The ball is limited to an angular movement of 9° only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
709.15-13-M6-BR
709.15-13-M6-RH
709.15-13-M6-RRH
709.15-13-M8-BR
709.15-13-M8-RH
709.15-13-M8-RRH
709.15-20-M8-BR
709.15-20-M8-RH
709.15-20-M8-RRH
709.15-20-M10-BR
709.15-20-M10-RH
709.15-20-M10-RRH
709.15-20-M12-BR
709.15-20-M12-RH
709.15-20-M12-RRH
709.15-30-M16-BR
709.15-30-M16-RH
709.15-30-M16-RRH
709.15-50-M20-BR
709.15-50-M20-RH
709.15-50-M20-RRH
709.15-50-M24-B
709.15-50-M24-BR
709.15-50-M24-RH
709.15-50-M24-RRH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 Filetage d2 d3 d4 l1 l2 l3 Type sw Charge statique
(kN)
Poids
(kg)

68.80 €

1 Disponible 7 jours 13M 67.21013-8BR, face de contact lisse, avec retour automatique11100.012

88.88 €

1 Disponible 7 jours 13M 68.310-138RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur11100.014

115.36 €

1 Disponible 7 jours 13M 68.310-138RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur11100.014

68.80 €

1 Disponible 7 jours 13M 87.21013-8BR, face de contact lisse, avec retour automatique11100.013

88.88 €

1 Disponible 7 jours 13M 88.310-138RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur11100.016

115.36 €

1 Disponible 7 jours 13M 88.310-138RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur11100.016

97.00 €

1 Disponible 7 jours 20M 810.51618-10BR, face de contact lisse, avec retour automatique17250.037

119.20 €

1 Disponible 7 jours 20M 812.816-1810RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur17250.049

154.76 €

1 Disponible 7 jours 20M 810.516-1810RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur17250.048

97.00 €

1 Disponible 7 jours 20M 1010.51618-10BR, face de contact lisse, avec retour automatique17250.038

119.20 €

1 Disponible 7 jours 20M 1012.816-1810RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur17250.051

154.76 €

1 Disponible 7 jours 20M 1010.516-1810RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur17250.049

97.00 €

1 Disponible 7 jours 20M 1210.51618-12BR, face de contact lisse, avec retour automatique17250.042

119.20 €

1 Disponible 7 jours 20M 1212.816-1812RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur17250.054

154.76 €

1 Disponible 7 jours 20M 1210.516-1812RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur17250.053

122.16 €

1 Disponible 7 jours 30M 16202527-16BR, face de contact lisse, avec retour automatique27900.147

184.26 €

1 Disponible 7 jours 30M 162025-2716RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur27900.187

228.62 €

1 Disponible 7 jours 30M 162025-2716RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur27900.190

416.62 €

1 Disponible 7 jours 50M 2034.54035-20BR, face de contact lisse, avec retour automatique411650.482

353.36 €

1 Disponible 7 jours 50M 2034.540-3520RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur411650.632

458.52 €

1 Disponible 7 jours 50M 2034.540-3520RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur411650.639

322.12 €

1 Disponible 7 jours 50M 2434.54035-24B, face de contact lisse411650.512

416.66 €

1 Disponible 7 jours 50M 2434.54035-24BR, face de contact lisse, avec retour automatique411650.511

353.36 €

1 Disponible 7 jours 50M 2434.540-3524RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur411650.660

458.52 €

1 Disponible 7 jours 50M 2434.540-3524RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur411650.637

Loading...

  1. 1

Assistance technique