Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
709.15-50-M24-RRH
Référence pièce
|
---|
709.15-50-M24-RRH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d1 | Filetage d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | Type | sw | Charge statique (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | M 24 | 34.5 | 40 | - | 35 | 24 | RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur | 41 | 165 | 0.637 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Stainless Steel-Clamping pads, with male thread, le numéro d'article est le suivant: 709.15-50-M24-RRH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 709.15-50-M24-RRH.
Configurer
Propriétés de base
l1
Type
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
d3
d4
l2
l3
Type
sw
Charge statique(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
709.15-13-M6-BR |
709.15-13-M6-RH |
709.15-13-M6-RRH |
709.15-13-M8-BR |
709.15-13-M8-RH |
709.15-13-M8-RRH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur d1 | Filetage d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | Type | sw | Charge statique (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | M 6 | 7.2 | 10 | 13 | - | 8 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 11 | 10 | 0.012 | |
87.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | M 6 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur | 11 | 10 | 0.014 | |
113.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | M 6 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur | 11 | 10 | 0.014 | |
67.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | M 8 | 7.2 | 10 | 13 | - | 8 | BR, face de contact lisse, avec retour automatique | 11 | 10 | 0.013 | |
87.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | M 8 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur | 11 | 10 | 0.016 | |
113.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | M 8 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur | 11 | 10 | 0.016 |