Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MP-461 |
MP-580 |
MP-740 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Shape | Maximum rotation speed used (r.p.m.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 100 | 12 jours | 16 | 32 | N° A | 33600 | ||
2.88 € | 50 | 12 jours | 19 | 38 | N° I | 35800 | ||
3.66 € | 25 | 12 jours | 25 | 50 | N° I | 19000 |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 6 | Abrasive grain | PA |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 36 | Degree of Coupling | N | Binding Agent | V (vitrifié) |
Suitable Material | Acier allié, acier à outils, acier inoxydable | Application | Général |
Configurer
Propriétés de base
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles