Foret à carotter monofonction Unika "E&S" à Tige droit pour Matériaux composites (Pour perceuse rotative)

Foret à carotter monofonction Unika "E&S" à Tige droit pour Matériaux composites (Pour perceuse rotative)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· La combinaison de deux lames avec une lame intérieure principale peut percer un trou en un Un essai à travers un revêtement doublé de métal, du Bois recouvert Acier inoxydable et des Matériau composites tels que du métal + isolation + Contreplaqué.
· Une bonne expulsion des copeaux de coupe lors de la coupe du Bois permet de couper à travers des Clous et à travers une fine Plaque en acier stratifiée.
[Applications]
· Matériau de Travail: Planche de revêtement en métal, 2 × 4 (coupe également les Clous), Bois, Contreplaqué , Plaque de PVC , FRP, etc.
[Matériaux]
· Lame: pointe en carbure
· Foret à centrer: acier rapide

(i)Remarque

  • * Exclusivement pour la rotation. Ne pas appliquer de vibrations ni Impact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-F32ST
ES-F35ST
ES-F38ST
ES-F50ST
ES-F65ST
ES-F70ST
ES-F80ST
ES-F110ST
ES-F160ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)

148.55 €

1 Disponible 6 jours 32270150

147.63 €

1 Disponible 6 jours 35270150

147.99 €

1 Disponible 6 jours 38270150

117.76 €

1 Disponible 6 jours 50269135

139.27 €

1 Disponible 6 jours 65269135

142.59 €

1 Disponible 6 jours 70269135

159.53 €

1 Disponible 6 jours 80269135

207.21 €

1 Disponible 6 jours 110269135

322.03 €

1 Disponible 6 jours 160269135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type FC type for composite materials (straight shank) Compatible Electric Motor Electric drill / impact drill (rotating mode) Shank shape 10 mm/13 mm shank/zip fastener
Work material Soft siding board Work material Gypsum Board Work material Polyvinyl chloride material
work material FRP Work material Wood, Plywood Work material Thin steel plate, Light metal (aluminum)
Work material Metal siding board Work material 2 x 4 (with nails) Work material Stainless steel plate
Blade tip shape 2 pc Set Blade

Assistance technique