Foret à carotter simple Unika " E&S " Tige SDS pour Matériaux composites (Pour forets rotatifs)

Foret à carotter simple Unika " E&S " Tige SDS pour Matériaux composites (Pour forets rotatifs)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· La combinaison de deux lames avec une lame intérieure principale peut percer un trou en un Un essai à travers un revêtement doublé de métal, du Bois recouvert Acier inoxydable et des Matériau composites tels que du métal + isolation + Contreplaqué.
· Une bonne expulsion des copeaux de coupe lors de la coupe du Bois permet de couper à travers des Clous et à travers une fine Plaque en acier stratifiée.
[Applications]
· Matériau de Travail: Planche de revêtement en métal, 2 × 4 (coupe également les Clous), Bois, Contreplaqué , Plaque de PVC , FRP, etc.
[Matériaux]
· Lame: pointe en carbure
· Foret à centrer: acier rapide

(i)Remarque

  • * Exclusivement pour la rotation. Ne pas appliquer de vibrations ni Impact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-F32SDS
ES-F35SDS
ES-F38SDS
ES-F65SDS
ES-F70SDS
ES-F80SDS
ES-F100SDS
ES-F160SDS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)

148.65 €

1 Disponible 6 jours 32283150

152.12 €

1 Disponible 6 jours 35283150

152.55 €

1 Disponible 6 jours 38283150

139.27 €

1 Disponible 6 jours 65282135

146.85 €

1 Disponible 6 jours 70282135

159.53 €

1 Disponible 6 jours 80282135

190.94 €

1 Disponible 6 jours 100282135

322.21 €

1 Disponible 6 jours 160282135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type FC type for composite materials (SDS shank) Compatible Electric Motor Electric drill / impact drill (rotating mode) Shank shape 10 mm/13 mm shank/zip fastener
Work material Soft siding board Work material Gypsum Board Work material Polyvinyl chloride material
work material FRP Work material Wood, Plywood Work material Thin steel plate, Light metal (aluminum)
Work material Metal siding board Work material 2 x 4 (with nails) Work material Stainless steel plate
Blade tip shape 2 pc Set Blade

Assistance technique