Température de l'étalonneur TC-150

Température de l'étalonneur TC-150
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 409213-BP

Marque: VOLTCRAFT

Prix: 847.19

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

409213-BP

Référence pièce
409213-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
-

847.19 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Temperature Measuring Range(°C) +33 à +300 Tension de fonctionnement(VAC) 230 Taille du produit (hauteur)(mm) 113
Taille du produit (longueur)(mm) 248 Taille du produit (largeur)(mm) 190 Poids(kg) 2.1
Type d'étalonneur (catégorie) Étalonneur Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Unité de mesure Température

Vous vous trouvez sur la page de Température de l'étalonneur TC-150, le numéro d'article est le suivant: 409213-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 409213-BP.

Assistance technique