Tachymètre DT-30LK (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1012206-BP
1238903-BP
1242398-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à
-

84.96 €

1 Disponible 3 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)

234.84 €

1 Disponible 9 jours 3 valeurs d'étalonnage appropriées, situées dans la plage de mesure de l'appareil correspondantNormes ISO

344.12 €

1 Disponible 14 jours 5 valeurs d'étalonnage appropriées, situées dans la plage de mesure de l'appareil correspondantNormes DAkkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tachymètre Measuring Range(rpm) 2 - 20000tr/min Taille du produit (hauteur)(mm) 180
Taille du produit (largeur)(mm) 60 Vitesse de rotation, optique (max.)(tr/min) 20000 Vitesse de rotation, optique (min.)(tr/min) 2
Distance de lecture(m) max. 3 Résolution de vitesse 0.001 Poids(g) 210
Tension de fonctionnement Batterie 9V Précision du régime ±0.05% / ±1U/min Affichage (équipement de test) LCD

Assistance technique