VP-DC-MT, Taraud coupant droit en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant, Métrique fin

VP-DC-MT, Taraud coupant droit en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant, Métrique fin
Pour la fonte et la fonte d'aluminium - Tarauds synchro avec vitesse de coupe >30 m/min

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MF-3-X0.35-VP-DC-MT-DIN-374
MF-4-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-5-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-6-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-6-X0.75-VP-DC-MT-DIN-374
MF-8-X0.75-VP-DC-MT-DIN-374
MF-8X1-VP-DC-MT-DIN-374
MF-10X1-VP-DC-MT-DIN-374
MF-10X1.25-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12-X1.0-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12X1.25-VP-DC-MT-DIN-374
MF-14X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-16X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-18X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-20X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-22-X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-24-X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.00 €

1 2 jours

31.50 €

1 2 jours

32.10 €

1 2 jours

32.30 €

1 2 jours

32.30 €

1 2 jours

37.20 €

1 2 jours

36.40 €

1 2 jours

42.40 €

1 2 jours

42.40 €

1 2 jours

64.90 €

1 2 jours

54.50 €

1 2 jours

64.10 €

1 2 jours

69.10 €

1 2 jours

81.30 €

1 2 jours

92.70 €

1 2 jours

115.70 €

1 2 jours

123.30 €

1 2 jours

154.40 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique