Référence fabricant: 3007.751
Marque: HALDER
Prix: 119.96 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3007.751
Tête (diamètre)(mm) | 50 | Longueur totale(mm) | 765 | Logement | acier moulé |
---|---|---|---|---|---|
Insert 1 | protection de coupe en cuir incluse | Insert 2 | résistance à l'usure | longueur de l'arête de coupe(mm) | 100 |
GS | oui | Sans minerai de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
Poignée | Hickory | Poids(g) | 2840 |
Vous vous trouvez sur la page de Hache à fendre SIMPLEX, avec nervures de calage, corps en acier moulé et manche en hickory, le numéro d'article est le suivant: 3007.751.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3007.751.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles